Analyseur de Faisceau Laser Coherent® Lasercam™

See More by Coherent®
×
  • Interface USB 2.0 Numérique 12 et 14 Bits
  • Haute Sensibilité et Gamme Dynamique
  • Logiciel BeamView™ Intuitif Inclut

L’Analyseur de Faisceau Laser Coherent® Lasercam™ se compose d’un excellent rapport signal/bruit ainsi qu’une réponse linéaire pour des lasers pulsés et continus. Celui-ci permet de mesurer avec efficacité la dimension et l’uniformité du faisceau. Cette nouvelle interface BeamView 4.4 se compose du contrôle TCP/IP, librairie LabVIEW™, permettant une facile intégration du profil du faisceau dans toute application. Des exemples d’analyse pouvant être réalisées sur les images acquises incluent: localisation du faisceau centroide, position du pic d’intensité, stabilité de pointage, puissance/énergie totale relative, densité du pic d’intensité, divergence du faisceau, éllipticité, uniformité d’intensité du faisceau, diamètre/largeur du faisceau basé sur un pourcentage sélectionnable par l’utilisateur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer