Tête Filetée Détection Laser, Gamme UV

Bench Mounted Laser Detection Head UV, #55-296

×
Stock #55-296 3-4 jours
×
- +
€225,00
Qté 1+
€225,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
35.00
Diamètre Externe (mm):
70.00
Épaisseur (mm):
8.00
Type:
Detection Head
Longueur d'Onde:
UV
Applications Typiques:
HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc.
Persistance (Stimulation Retirée):
6 s - 4 min (dependent on ambient light)
Couleur d’Émission:
Yellow (580nm), Broadband (490 - 700nm)
Plage de Stimulation:
250 - 550nm
Stimulation Minimum, Onde Continue:
<1 nW/cm2 @ 365nm & 450nm
Stimulation Minimum, à Impulsions:
<8 W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz
<40 W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz
Stimulation Maximum, Onde Continue:
100 W/cm2 @ 512nm
Stimulation Maximum, Impulsion Individuelle:
850 MW/cm2 @ 337nm, 4ns
60 MW/cm2 @ 1064nm, 7ns

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Couverture complète du spectre : séries UV, VIS et IR
  • Les 3 formats montés disposent d’une enveloppe sans risque et non-réfléchissante
  • Unique, pas de précharge pour la détection IR et pas de décoloration pendant l'utilisation
  • Flexibilité pour la transmission ou le visionnement réfléchissant 

Les produits de détection laser offrent aux utilisateurs des lasers UV, visibles et IR des performances et une sécurité accrues. Ils réduisent les problèmes associés à la visualisation, l’analyse de l’alignement de faisceaux dans de nombreuses applications. Chaque gamme est disponible en trois formats. Le style carte de crédit parmi des Produits de Détection Laser est conçu pour les sources à faible puissance et le visionnement réfléchissant uniquement. Le style lame avec disque de diamètre 25 mm est utilisé lorsque des positionnements de composants sont nécessaires. Le disque démontable est positionnable à une localisation optique, permettant un alignement précis, alors que le format baguette permet la manipulation dans la trajectoire du faisceau. Le format optique circulaire permet d’être installé sur des tiges impériales et sur un banc optique à l’aide du filetage ¼-20. 

UV Detection Products
UV Detection Products

Informations Techniques

 Laser Detection Products 
UV VIS IR NIR
Stimulation Range 250 - 550nm Band 1: 400 - 640nm Band 1: 790 - 840nm 700 - 1400nm
Band 2: 800 - 1700nm Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1550nm
Typical Applications HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc. Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc.

808nm, 820nm, 830nm, 880nm,
960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm
telecommunications

Nd:YAG, Fiber Laser
Emission Color Yellow (580nm), Broadband (490nm - 700nm) Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm) Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm) Orange/Red (655nm)
Persistence
(Stimulation Removed)
6 s - 4 mins (dependent on ambient light)

Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s

800μs <50 ms
Continuous (Minimum Stimlation)* <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm <1nW/cm2 @ 450nm
<25μW/cm>2 @ 950nm
<2μW/cm>2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100μW/cm>2 @ 1550nm
8μW/cm2 @ 1064nm
Pulsed (Minimum Stimulation)* <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz  N/A
Continuous (Maximum Stimulation) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 (all formats) 100W/cm2 @ 1064nm (estimated)
Single Pulse (Maximum Stimulation)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated)

*Measured in darkened conditions

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer