- Convertissent la lumière NIR en lumière visible
- Lumière incidente avec 30 mW/mm2 @ 1064 nm suffisante pour l'émission
- Alternative idéale aux Produits de Détection Laser pour les applications à haute puissance
- Filtres de Fluorescence en Verre pour convertir la lumière UV en lumière visible également disponibles
- Convertisseur Etend les Caméras CCD dans l'IR (1495 - 1595nm)
- Conçu pour des Applications d'Imagerie et d'Alignement
- Détection du faisceau laser de l'UV au NIR
- Seuil de dommage élevé pour les lasers à impulsions et continus
- Idéale pour les applications d’alignement laser
- Aucune charge requise
- Sensibilité de 350 nm à 1.700 nm ou 2.000 nm
- Batterie et Boîte de Rangement Incluses
- Adaptateur de Caméra de Monture C Disponible
- Couverture complète du spectre : séries UV, VIS et IR
- Les 3 formats montés disposent d’une enveloppe sans risque et non-réfléchissante
- Unique, pas de précharge pour la détection IR et pas de décoloration pendant l'utilisation
- Flexibilité pour la transmission ou le visionnement réfléchissant
- Papier de visualisation de profil de faisceau standard industriel
- Enregistre la Forme du Faisceau, la Divergence, le Mode et le Profil d'Intensité des Lasers Pulsés
- Convient aux Sources à Large Bande de l'UV à l'IR
- Gamme de longueurs d'onde de 1460 à 1600 nm
- Légère et portable
- Clip de lanière pour une portabilité mains libres
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.