Laser OBIS™ 1196629 |730 nm LX 30 mW de Coherent®

See More by Coherent®
×
Stock #87-470 3-4 jours
×
- +
€3.700,00
Qté 1+
€3.700,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
10 to 50
Puissance de Sortie (mW):
30
Polarisation:
100:1
Stabilité de Puissance (%):
<2
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
730.00 ±10
Qualité Mode, M2:
≤1.2
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Stabilité de Pointage (μrad/°C):
<5
Fréquence de Modulation (MHz):
Max Digital: 150
Fréquence de Modulation (kHz):
Max Analog: 500
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm):
±0.1
Stabilité de Pointage (μrad):
<30
Bruit RMS:
≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Diamètre du Faisceau (mm):
0.8
Fabricant:
Coherent®
Type de Sortie:
Free Space
Type de Laser:
Diode
Divergence de Faisceau (mrad):
Full-Angle: ≤1.3
Classe CDRH:
IIIb
Couleur:
Infrared
Numéro de Modèle:
1196629

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent® se constituent de lasers plug and play compacts qui offrent une large gamme de longueurs d'onde, allant de l'ultraviolet au proche infrarouge sur une plate-forme unique. Bien que chaque laser utilise une des deux technologies de Laser à Semi-conducteur à Pompage Optique (OPSL) exclusif de Coherent ou à diode laser, les Systèmes Laser OBIS disposent de paramètres de faisceaux identiques qui permettent à l'utilisateur d'avoir si besoin d'autres longueurs d'onde prêtes à l'emploi. Chaque laser comprend un port USB, RS-485, et une interface I/O complète. Une diode multicolore a été intégrée dans le couvercle supérieur de manière à donner de l'éclat au laser.

Remarque : Une alimentation, vendue séparément, est nécessaire pour tout fonctionnement. L'électronique de commande OBIS séparée est nécessaire pour les systèmes certifiés CDRH. Le dissipateur thermique OBIS est également recommandé.

Les Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent® sont conçus pour une large gamme d'applications OEM ou scientifiques, notamment la surveillance de l'environnement, l'inspection ou la vision industrielle, ou pour une utilisation dans les sciences de la vie lors de l'excitation par fluorescence des colorants et des protéines dans la cytométrie de flux, la microscopie, le séquençage de l'ADN, ou l'administration de médicaments. Ces lasers disposent d'une électronique intelligente permettant d'assurer une haute performance optique à faible bruit. Un contrôleur ultra-compact a été intégré à la tête laser.

Trois options d'alimentation sont disponibles, mais une seule est nécessaire. Le #87-472 (non certifié CDRH) comprend un bloc d'alimentation avec cordon d'alimentation. Le #87-473 (certifié CDRH) comprend un câble pour la connection laser-électronique de commande de 1m et une alimentation DC avec câble d'alimentation. Le #87-475 (certifié CDRH) comprend une électronique de commande scientifique à 6 lasers, une alimentation interne, et six câbles pour la connection laser-électronique intégrée de 1m avec cordon d'alimentation.

Ressources Supplémentaires

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer