Modules Diode Laser Focalisables de Z-Laser

×
  • En Conformité avec IP67
  • Focalisable Jusqu'à 100 mW de Puissance de Sortie
  • 5 - 30 V DC avec Protection de Surtension et de Polarité Inversée

Ces Modules Diode Laser Focalisables de Z-Laser sont disponibles en trois versions. Les Séries DM permettent à l'utilisateur de contrôler la fréquence de modulation en utilisant un simple signal TTL. Les Séries S et H acceptent toutes deux une modulation numérique et analogique simultanément permettant à l'utilisateur de contrôler l'intensité et la fréquence de façon indépendante. L' Alimentation d'Energie et Accessoires de Montage sont vendus séparément.

Ces Modules Diode Laser Focalisables de Z-Laser sont disponibles dans de multiples options de puissance de sortie et de longueurs d'onde allant de 635 à 785 nm. Ces modules laser polyvalents offrent un simple mécanisme de focalisation et un logement fileté M18 pour facilité le montage tout en apportant une aire de surface plus large pour une meilleure dissipation thermique. Le témoin LED fournit une simple indication visuelle du laser en opération et un avertissement concernant une panne imminente. Tous les lasers fonctionnent avec une tension d'entrée comprise entre 5 à 30V DC améliorant la polyvalence et l'intégration dans l'industrie utilisant ces gammes de tension. Ces modules diode laser sont idéaux en OEM et intégrateurs travaillant dans le domaine des tests et mesures ainsi qu'en métrologie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer