Collerette d’Adaptation Laser, Modèle Filetage-à-Filetage

Thread-to-Thread Model, Laser Bezel Plate, #61-261

×
Stock #61-261 3-4 jours
×
- +
€142,00
Qté 1+
€142,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Remarque:
Fits JDS Uniphase Novette™ Series, Rectangular Models
Compatible Laser Stock Number:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible Bruit
  • Alimentation Autonome
  • Dimension Petite et Compacte

Ces Lasers disposent de miroirs internes scellés et sont de petites dimensions. En raison de leur faible bruit, les lasers offrent une plus grande fiabilité, une meilleure flexibilité de conception et une performance accrue. La base du laser est fournie d'encoches pour prévoir le montage sur table de labo. Ces lasers ont également une alimentation autonome pour une intégration simple dans plusieurs systèmes. Parmi les applications type se trouvent l’alignement, la métrologie et l’inspection.

Remarque : Lumentum était auparavant connu sous le nom de JDSU. L’alimentation d'énergie 12V DC est nécessaire pour le fonctionnement (35-224) et vendue séparément. Ces lasers HeNe respectent les normes 21CFR1040 et IEC 825-1:1993 et sont marqués CE.

Informations Techniques

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer