0,8mW 220V Aléatoire, Laser HeNe

Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply

×
Stock #61-373 3-4 jours
×
- +
€1.215,00
Qté 1+
€1.215,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Puissance de Sortie (mW):
>0.8
Polarisation:
Random
Stabilité de Puissance (%):
±2.5
Dimensions (pouces):
2.50 x 2.00 x 7.00
Mode Spatial:
>95% TEM00
Longueur d'Onde (nm):
632.80
Poids (lbs):
1.20
Tolérance Diamètre du Faisceau (%):
±3
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #11-378
Europe: #35-224
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #11-378
Temps d'Échauffement (minutes):
10.00
Tolérance Divergence de Faisceau (%):
±3
Remarque:
For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion
Bruit RMS:
30 Hz - 10 MHz: 1.0%
Diamètre du Faisceau (mm):
0.48
Fabricant:
Lumentum
Type de Sortie:
Free Space
Type de Laser:
HeNe
Divergence de Faisceau (mrad):
1.7
Classe CDRH:
IIIa
Couleur:
Red
Durée de Vie d'Utilisation (heures):
12,000
Tension d'Entrée (V):
220
Numéro de Modèle:
1507-2
Espace Longitudinal, Nominal (MHz):
1090
Puissance de Sortie Min., TEM00 (mW):
0.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible Bruit
  • Alimentation Autonome
  • Dimension Petite et Compacte

Ces Lasers disposent de miroirs internes scellés et sont de petites dimensions. En raison de leur faible bruit, les lasers offrent une plus grande fiabilité, une meilleure flexibilité de conception et une performance accrue. La base du laser est fournie d'encoches pour prévoir le montage sur table de labo. Ces lasers ont également une alimentation autonome pour une intégration simple dans plusieurs systèmes. Parmi les applications type se trouvent l’alignement, la métrologie et l’inspection.

Remarque : Lumentum était auparavant connu sous le nom de JDSU. L’alimentation d'énergie 12V DC est nécessaire pour le fonctionnement (35-224) et vendue séparément. Ces lasers HeNe respectent les normes 21CFR1040 et IEC 825-1:1993 et sont marqués CE.

Informations Techniques

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer