Kits de Labo

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Kit des Indispendables de Labo Kit des Indispendables de Labo
  • Conçu pour Réapprovisionner les Produit Indispensables de Labo
  • Outils, Fournitures de Nettoyage et Équipement de Montage Inclus
  • Composants de Mesures Impériales et Métriques
Kit de Démarrage Labo Kit de Démarrage Labo
  • Point de Départ Idéal pour les Nouveaux Laboratoires
  • 255 Pièces Individuelles Incluses
  • Optique, Optomécanique, Nettoyage, Outils et plus Encore
  • Des Versions de Montage Impériales et Métriques sont Disponibles.
Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits	Coffret d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Les Coffrets comprennent 5 Grossissements Fixes de 2X à 10X
  • Conçus pour les applications OEM sans ajustement de la divergence

Les kits de labo sont idéaux pour les laboratoires nouveaux ainsi qu'établis. Les kits de labo comprennent un ensemble de produits, y compris des composants optiques et optomécaniques, des produits de nettoyage, des sources lumineuses et des outils généraux. Les ensembles de composants de chaque kit sont conçus pour fournir un laboratoire de produits d'usage régulier et fournissent également une bonne base pour tout nouveau laboratoire. Les kits de labo représentent une solution pratique quand il faut acheter une multitude de produits en même temps, et sont plus économiques qu'acheter chaque composant individueellement.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer