Set de Forets - Traitement Diamant

×
  • Dia. Uniforme de la Tige 3/32”

Ce set de forets de fabrication Allemande inclut : forets de 1.0mm, 1.30mm, 1.40mm, 1.60mm, 1.80mm, et 2.00mm. Notre tige de dia. 3/32’’ avec des particules de diamant électroplaqués sont le choix ultime pour le perçage de verre ou de céramiques. Utiliser avec des outils standard manuels et un peu d’eau comme lubrifiant.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer