Quincaillerie Banc Optique

×
  • Variety of Standard ¼-20 Hardware
  • Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
  • #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws

La quincaillerie la plus souvent utilisée utilisant ¼-20 est disponible dans les paquets suivants. Nettoyeur Delrin® (0.63" OD x 0.25" ID x 0.05" T) peut être utilisé avec des écrous ¼-20 pour protéger les composants optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer