10 Micro Tournevis

×
Stock #41-671 3-4 jours
×
- +
€40,00
Qté 1+
€40,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Contenu du Coffret:
(6) Fixed Blades: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, and 2.0mm
(4) Phillips Heads: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads

Set de 10 pièces parfait pour un travail d’assemblée. Lames en acier tempéré. Têtes codées.

Six Lames Fixées : 0,80 mm, 1,00 mm, 1,20 mm, 1,40 mm, 1,60 mm, 2,00 mm.
Quatre Têtes Phillips: 1,50 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm.
Longueur de chaque : 4-12".

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer