150mm de Longueur, Pince en Bambou

×
Stock #54-427 En Stock
×
- +
€20,00
Qté 1-9
€20,00
Qté 10+
€15,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur (mm):
150.00
Poids (g):
5.00
Largeur de Pointe (mm):
1.5
Distance Pointe à Pointe, Ouvert (mm):
8.00
Force de Support (g):
300.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour le maniement de micro-optiques
  • Trois options de longueur
  • Non magnétiques et non conductrices

Les Pinces en Bambou ont une poigne sensible et n'endommageront pas les petites optiques ou petits objets délicats. Les pinces sont hautement recommandées pour l'utilisation en inspection/production optique. Elles ont aussi une excellente isolation et sont résistant chimiquement. Les Pinces en Bambou sont non magnétiques et non conductrices. Idéales pour la manipulation de micro-optiques, ces pinces sont proposées en trois longueurs : 125, 150 et 182 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer