125mm de Longueur, Pince en Bambou

×
Stock #56-949 En Stock
×
- +
€20,00
Qté 1-9
€20,00
Qté 10+
€15,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Longueur (mm):
125.00
Poids (g):
4.00
Largeur de Pointe (mm):
1.5
Distance Pointe à Pointe, Ouvert (mm):
7.00
Force de Support (g):
500.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéal pour le Maniement de Micro Optiques
  • Trois Options de Longueur

Pinces faites de bambou ont une poigne sensible et n'endommageront pas les petites optiques ou petits objets délicats. Les pinces en bambou sont hautement recommandées pour l'utilisation en inspection/production d'environnement optique. Elles ont aussi une excellente isolation et sont résistant chimiquement. Non-magnétique. Non-conductif.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer