120mm Longueur, 0,5mm Largeur de Pointe, Pince en Acier Inoxydable

×
Stock #56-950 3-4 jours
×
- +
€22,00
Qté 1-9
€22,00
Qté 10+
€18,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Longueur (mm):
120.00
Poids (g):
17.00
Largeur de Pointe (mm):
0.5
Distance Pointe à Pointe, Ouvert (mm):
10.00
Force de Support (g):
250.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéal pour un Travail de Précision
  • Deux Styles

Ces pinces en acier inoxydable sont pour des buts généraux d'assemblage électroniques et mécaniques. #56-950 figure d'une longueur de 30mm (en pente) qui est idéal pour un travail de précision. 125mm long heavy-duty tweezers are in the standard tapered design. Finish is polished.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer