Top Seller

Tissu Edmund Optics® - Indice Commercial

×
  • Tissu d'excellente qualité
  • Tissu traditionnel MIL-SPEC
  • Cahier de 100 feuilles, 4" x 5"

Les Tissus pour Lentilles Edmund Optics - Indice Commercial enlèvent efficacement toute saleté sans rayer une optique.  Fabriqués en tissu MIL-SPEC traditionnel, ils sont idéaux pour nettoyer les lentilles et autres surfaces en verre. Le tissu est utilisé pour des applications industrielles de nettoyage. Le Tissu pour Lentilles Edmund Optics - Indice Commercial répond à Fed-Spec AA-50177, Type 1, Classe 1 des propriétés physique et chimiques. Le tissu de qualité supérieure se présente sous la forme d'un livret de 100 feuilles de 4" x 5". 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer