7,75" x 10,75", Tissu Indice Industriel

Edmund Optics Industrial Grade Lens Tissue

×
Stock #00-736 En Stock
×
- +
€62,00
Qté 1-9
€62,00
Qté 10+
€54,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Nombre de Feuilles:
500.00
Dimensions (pouces):
7.75 x 10.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Matériau traditionnel certifié MIL-SPEC 
  • Emballage feuilles en vrac grande taille 
  • 500 feuilles par paquet 

Le Tissu pour Lentilles d'Edmund Optics - Qualité Industrielle est ultra-léger, poreux, doux, et a un moyen anti-ternissure. À utiliser pour le nettoyage à sec ou avec une solution à base d'alcool pour polir la surface des miroirs, des pièces optiques, des métaux traités et du verre. Le Tissu pour Lentilles d'Edmund Optics - Qualité Industrielle est également idéal pour essuyer les miroirs primaires traités exempts de particules avant le balayage laser. Les tissus sont conformes à MIL Spec A-A-50177, Type 1, Classe 1, Propriétés physiques et chimiques. Disponible en paquets de 500 feuilles. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer