Cotons-Tiges, 3" de Longueur, Sachet

3" Length Bag, Cotton-Tipped Swabs (1 Bag)

×
Stock #56-926 3-4 jours
×
- +
€5,25
Qté 1+
€5,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
1 Bag
Nombre de Coton Tiges:
100
Longueur (pouces):
3.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Non pelucheux
  • Tiges en bois de 3" ou 6"
  • Sachets, boîtes et caisses disponibles 

Les Applicateurs de Coton-Tige sont idéaux pour les applications de nettoyage optique. Ils sont proposés avec des tiges en bois de 3" ou 6". Ces écouvillons non stériles sont parfaits pour une multitude d'applications. Les Applicateurs de Coton-Tige ne peluchent pas pour mieux fonctionner dans les applications de nettoyage. Chaque sachet contient 100 cotons-tiges, chaque boîte contient 1.000 cotons-tiges et chaque caisse contient 10.000 cotons-tiges. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer