Matériau absorbant la lumière

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Étiquettes Noires Découpées Bloquant la Lumière Acktar Nouveau
  • Étiquettes de 1" de diamètre disponibles avec les traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
  • Options d'adhésifs standard ou à faible dégazage
  • 5 étiquettes par feuille
  • Feuilles entières et rouleaux disponibles
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-BlackTM Acktar
  • Technologie d’absorption de lumière Hexa-Black™ d’Acktar 
  • Réduisent la lumière parasite et le bruit dans les systèmes d'imagerie
  • Réflexion spéculaire presque nulle aux angles rasant
  • Taux de rejet de la lumière parasite jusqu'à 8 x 10-7
Acktar Hexa-Black™ Panel
Panneaux d’Absorption de Lumière Acktar Nouveau
  • Technologies Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ et Hexa-Black™, également montées
  • Haute performance de l'UV au MWIR et de l'UV au LWIR
  • Faible réflexion hémisphérique
Feuilles et Film d'Absorption de Lumière Acktar Feuilles et Film d'Absorption de Lumière Acktar
Top Seller
  • Réflexion diffuse ou spéculaire
  • Applicables sur une très large bande de l'UV à l'IR
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
  • Également disponibles : Étiquettes découpées et rouleaux plus grands
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Rouleaux de Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar
  • Grands formats de rouleaux de 25 m pour les applications en volume
  • Traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
  • Également disponibles : Étiquettes découpées et petits formats 
Matériau Absorbant et Occultant Matériau Absorbant et Occultant
Top Seller
  • Pour piéger la lumière, déflecter la lumière et arrêter le faisceau
Panneaux Veluminum™ Panneaux Veluminum™
  • Surfaces en aluminium anodisé conçues pour réduire la réflectivité
  • Haute absorption de la lumière visible
  • 25,4 mm de diamètre pour l'intégration dans les systèmes de paillasse
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer