Lampe de Durcissement UV à 365nm, 4W, 230V

×
Stock #86-801 3-4 jours
×
- +
€225,00
Qté 1+
€225,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Alimentation:
4W, 230V
Longueur d'Onde (nm):
365.00
Irradiance at 76.2mm (μW/cm2):
1300

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Stands are not included, but recommended for hands free curing or analysis.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Modèles de 4 et 6 Watts Centrés à 365 nm
  • Supports Disponibles pour un Durcissement Mains Libres
  • Modèle Portatif de Haute Intensité

Les Lampes de Durcissement UV Portatives sont des lampes de paillasse portables conçues pour une multitude d'applications, notamment la fluorescence de gels colorés, la stérilisation ou le durcissement UV. Ces lampes disposent de poignées ergonomiques comprenant un interrupteur marche/arrêt et sont idéales pour durcir rapidement tous les Adhésifs Optiques Norland d'Edmund Optics.

Remarque: Les supports ne sont pas inclus mais recommandés pour un durcissement ou une analyse mains libres.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer