Optiques Laser UltraViolet

Présentation

Les optiques laser UV (UltraViolet) sont essentielles pour de nombreuses applications, notamment le traitement des semi-conducteurs, la microscopie à fluorescence et le micro-usinage laser. De nombreuses applications d’optiques laser s’orientent vers des longueurs d’onde UV plus courtes afin de créer des formes très petites et précises avec un dégagement de chaleur minime. L’augmentation du nombre d'applications optique UV a entraîné une demande correspondante en composants optiques conçus pour fonctionner à ces longueurs d’onde. Edmund Optics® (EO) fournit de nombreuses optiques UV telles que des miroirs, lentilles, filtres et expanseurs de faisceau.

Pourquoi des optiques laser UV ?

 

Pour créer des formes plus précises

Pour briser directement les liaisons chimiques lors du traitement des matériaux et des applications médicales plutôt que de fondre ou vaporiser le matériau.

 

Pour réduire les dommages causés sur les zones périphériques

Il n'y a aucun dégagement de chaleur autour du spot du faisceau, ce qui réduit les dommages causés sur les matériaux ou tissus environnants.

 

Une résolution spatiale plus élevée

Étant donné que la taille de spot laser est directement proportionnelle à la longueur d’onde, les lasers UV ont une résolution spatiale supérieure aux lasers visibles ou infrarouges.

 

Une meilleure absorption

De nombreux matériaux ont une meilleure absorption que les autres bandes de fréquence dans la région UV, notamment les matériaux organiques.

 

Plus d’énergie

Le rayonnement UV est plus énergétique que les rayonnements visible et infrarouge car l’énergie de la lumière est inversement proportionnelle à la longueur d’onde.

Les inconvénients des optiques UV

 

La performance relative exprimée en ondes est pire à des longueurs d’onde UV courtes. Par exemple, une lentille utilisée à 308 nm demandera une tolérance d’irrégularité deux fois plus grande qu’une lentille utilisée à 632,8 nm pour maintenir le même niveau relatif de distorsion du front d’onde.

 

Les traitements sont plus compliqués

Les traitements nécessitent une attention particulière, car de petites fluctuations dans la production entraînent des erreurs beaucoup plus importantes dans les ultraviolets que dans les spectres visibles ou infrarouges.

 

Plus de dispersion

Les imperfections de surface telles que les rayures et les trous sont amplifiées sous la lumière UV. Les petits défauts de surface peuvent être des points d’absorption ou de dispersion, ce qui réduit le rendement du système. Pour réduire la perte d’énergie, une précision stricte de la qualité de surface est requise.

 

Augmentation de l’absorption multiphotonique

Le risque d'absorption multiphotonique est plus élevé dû à l’énergie supérieure du rayonnement ultraviolet, ce qui peut déclencher un effet de chaîne et risque d’endommager le composant optique.

Exemples d’applications

Les composants d’optique laser UV sont parfaits pour de nombreuses applications en raison de leur capacité à créer des formes petites et précises avec des dommages minimes sur les zones périphériques.

Traitement des matériaux au laser Edmund Optics

Traitement des matériaux au laser

Gravure, découpage et perçage de la céramique, du verre, du plastique et des métaux

Laser médicaux Edmund Optics

Laser médicaux

Neurochirurgie, réactions après ablation et autres procédures médicales nécessitant des incisions précises

Semi-conducteurs Edmund Optics

Semi-conducteurs

SLa gravure, l'inspection et le marquage des tranches en silicium, et le micro usinage du silicium

Microscopie à fluorescence Edmund Optics

Microscopie à fluorescence

Activation de la fluorescence pour étudier les propriétés des substances organiques et inorganiques

Pourquoi vous associer avec nous ?

 

Qualité

  • Agréés ISO 9001 et systèmes de qualité MIL-SPEC
  • Nombreuses méthodes de métrologie dont l'interférométrie, la spectroscopie à cavité optique (CRDS), le Shack-Hartmann, les profilomètres et les machines de mesure tridimensionnelle (MMT)

 

Capacités et service

  • Fabrication d’optiques aux USA, en Europe et en Asie
  • Services de conception personnalisés signalant la faisabilité de fabrication
  • Délais courts des services de modification

 

Ressources et assistance

  • Accès facile au contenu technique en ligne, comprenant des vidéos, des notes d’application, des calculateurs et bien plus encore
  • Assistance technique 24 H/24
Laser Optics Clean Room

Contrôle supérieur des processus pour une qualité constante

Compte tenu du coût nécessaire en métrologie pour les tests UV de précision, il est souvent difficile de vérifier que les optiques commandées répondent aux spécifications annoncées. Edmund Optics® (EO) a comparé le seuil de dommage laser (LIDT), la réflectivité, la précision de surface et le parallélisme de 41 échantillons standards de miroirs raie laser de 355 nm provenant de 4 concurrents à nos miroirs raie laser 355 nm TECHSPEC®. Le test était une étude à double insu qui a réduit toute subjectivité en s’assurant que les expérimentateurs ne savaient pas à qui appartenaient le miroir qu’ils testaient. Les graphiques suivants montrent si les miroirs ont réussi ou échoué les tests de leurs caractéristiques annoncées. Les résultats de l’étude montrent que les miroirs raie laser TECHSPEC® 355 nm d’EO sont les seuls miroirs ayant satisfait chacune des caractéristiques annoncées.

Oscilloscope
Figure 1: Seuls les miroirs d’EO et du concurrent n°1 ont satisfait leur LIDT annoncé dans 100% des tests.
Lock-In Amplifier
Figure 2: Les miroirs d’EO, des concurrents n°2 et 3 ont satisfait leur précision de surface annoncée dans 100% des tests.
Phasemeter
Figure 3: Seuls les miroirs d’EO et du concurrent n°4 ont satisfait leur réflectivité annoncée dans 100% des tests.
Data Logger
Figure 4: Les miroirs d’EO, des concurrents n°1 et 2 ont satisfait leur parallélisme annoncé dans 100% des tests.

Guide de Sélection des Produits Optiques UV

Ressources

Notes d’application

Informations techniques et exemples d’applications comprenant des explications théoriques, des équations, des illustrations graphiques, etc.

Advantages of Using Beam Expanders
Lire  

Beam Expander
Selection Guide
Lire  

À considérer lors de l’Utilisation de Lentilles Cylindriques
Lire  

Fondamentales des Lasers
Lire  

Handling and Storing High Power Laser Mirrors
Lire  

High Laser Damage AR Coatings
Lire  

Simplifying Laser Alignment
Lire  

Understanding and Specifying LIDT of Laser Components
Lire  

UV Optics: Tighter Tolerances and Different Materials
Lire  

Why Laser Damage Testing is Critical for UV Laser Applications
Lire  

Importance of Beam Diameter on Laser Damage Threshold
Lire  

Vidéos

Vidéos d’entreprise informatives ou instructives qui vont de simples conseils à des démonstrations d’avantages de produits se basant sur des applications.

Beam Combining for Increased Power
Regarder  

Cylinder Lens Product Overview
Regarder  

Laser Optics Lab Video Series
Regarder  

LC (Low Cost) Fixed YAG Beam Expanders
Regarder  

Calculateurs

Calculateurs techniques basés sur des équations fréquemment utilisées et référencées dans les industries de l'optique, de l'imagerie et de la photonique.

Gaussian Beam Calculator
Calculer  

Laser Spot Size Calculator
Calculer  

Téléchargements

Accès aux brochures, aux études de cas, aux livres blancs, aux capacités ainsi qu'aux documentations des produits

Optiques Laser UltraViolet Brochure
Download  

Articles Techniques

Liens vers d’autres articles techniques apparaissant dans des publications industrielles rédigées par Edmund Optics® ou présentant les contributions de l’équipe d’ingénierie et des principaux dirigeants d’EO.

"No One-Size-Fits-All Approach to Selecting Optical Coatings" par Stefaan Vandendriessche - Photonics Media
Lire  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer