Objectifs à Grossissement Variable

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Objectifs d'Imagerie de Monture C InfiniGage™ Objectifs d'Imagerie de Monture C InfiniGage™
  • Précises Mesures Basées sur le Champ de Vision
  • 7 Options d'Espaceur pour une Large Gamme de Grossissements
  • Option UV Disponible
Objectifs d'Imagerie InfiniMite™ Objectifs d'Imagerie InfiniMite™
  • Trois options de plages de grossissement primaire 
  • Distance de travail de 25 mm à l'infini 
  • Tube Doubleur LDL optionnel pour augmenter le grossissement de 2X
Microscope Vidéo InfiniProbe™ Microscope Vidéo InfiniProbe™
  • Disponible en Versions Standard et à Angle Droit
  • Focalise de l’Infini à 32, 28, 24, et 18mm Respectivement
  • Format Max CCD 2/3"
  • Grossissement de 2.5X à 8.0X
  • Couplage Direct par Monture C
Objectif à Grossissement Variable InfiniProbe™ MS Objectif à Grossissement Variable InfiniProbe™ MS
  • Gamme Focalisante 0-4X de ∞ à 16 mm
  • Monture C et Couvre un Format de Capteur pouvant atteindre 1"
  • Haute Résolution avec Faible Distortion
  • Mêmes Capacitiés que l'InfiniProbe TS-160 Macro
Système Universal Macro/Micro InfiniProbe™ TS-160 Système Universal Macro/Micro InfiniProbe™ TS-160
  • Conception Haute Résolution pour des Capteurs jusqu'à 35 mm
  • Configurations Macro 0 – 4X et Micro 4 – 16X
  • Focalisation Interne de 18 mm à l'Infini
Microscopes Vidéo Infiniprobe™ UV Microscopes Vidéo Infiniprobe™ UV
  • Disponibles en Version Standard ou à Angle Droit
  • Gamme de Grossissement de 0X à 8.0X
  • Format Max 2/3’’
  • Couplage Vidéo de Monture C
  • Pas d’Adaptateurs Nécessaires
Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance
Top Seller
  • Configurations Multiples pour des Applications Vidéo/Phot/Visuelles
  • Grossissement 3X Supérieur à d'Autres Systèmes Coaxiaux In-Line
  • Résolution Longue Distance la plus Grande Possible
  • Focalisation de l'Infini à 54 mm
  • Focalisateur Supplémentaire Disponible pour des Possibilités CentriTel™
Microscope Vidéo K1 CentriMax™ CentriTel® à Longue Distance Microscope Vidéo K1 CentriMax™ CentriTel® à Longue Distance
  • Système CentriTel® avec Focalisation Interne pour Grossissement Constant
  • Focalise de 3000 mm à 60 mm avec Objectifs de Série MX
  • Peut Etre Equipé d'Objectifs Corrigés à l'Infini
  • Illuminateur In-Line Coaxial (optionnel) pour Objets Réfléchissants
Microscope Vidéo KC VideoMax™ à Longue Distance Microscope Vidéo KC VideoMax™ à Longue Distance
  • Téléphoto, capacité macroscopique ou microscopique
  • Focalise de l'Infini à 63 mm (avec objectifs IF)
  • Objectifs disponibles pour procurer des distances de travail et des champs de vision plus petits
Microscope Vidéo KX InfiniMax™ à Longue Distance Microscope Vidéo KX InfiniMax™ à Longue Distance
  • Iris manuel
  • Options d'objectifs donnant un PMAG 0,58X – 2,9X
  • La pince offre un trou de fixation ¼-20
  • Tubes LDL optionnels doublant le grossissement
  • Nécessite l'utilisation d'un objectif MX
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Objectifs Motorisés à Distance Focale Variable LensConnect de Computar Nouveau
  • Contrôle de la mise au point, de l’iris et du zoom via une simple interface USB 
  • 5 mégapixels, 1/1,8", monture CS ou 12 mégapixels, 1,1", monture C
  • Distance focale variable de 4 - 10 mm, 9 - 50 mm ou 16 - 96 mm
  • Options de distance focale fixe disponibles
Objectifs Télécentriques VariMag® Objectifs Télécentriques VariMag®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Champ de Vision Réglable
  • Diaphragme Variable pour Contrôler la Luminosité
  • Versions Fixes et Télécentriques disponibles

Les Objectifs à Grossissement Variable sont utilisés pour fournir un grossissement de l'image réglable dans diverses applications d'imagerie telles que la microscopie ou l'automatisation industrielle. Les Objectifs à Grossissement Variable sont des composants d'imagerie conçus pour être intégrés avec des systèmes d'imagerie, de manière à apporter une capacité de grossissement de l'image contrôlable. Ils exigent également de refocaliser manuellement les objectifs lors des changements de grossissement, ce qui permet à un système d'imagerie d'être précisément optimisé à chaque degré de grossissement.

Edmund Optics propose toute une série d'Objectifs à Grossissement Variable qui conviennent à de nombreux besoins d'imagerie nécessitant une multitude de grossissements. Les Objectifs à Grossissement Variable fournissent un plus grand degré de contrôle en permettant une refocalisation manuelle, ce qui les rend parfaits pour de nombreuses applications qui ne nécessitent aucun réglage de grossissement automatisé. Ce sont également des alternatives peu onéreuses par rapport à d'autres objectifs à focalisation automatique. Ils peuvent être intégrés à une multitude de systèmes d'imagerie ou de microscopie. Des objectifs sont également disponibles pour intégrer les objectifs de microscope.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer