eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 

L’OPTIQUE AU SERVICE DES DIAGNOSTICS AVANCÉES

SANG       CERVEAU       YEUX

L'avenir des diagnostics avancés dépend des composants optiques qui sont à la base des dispositifs médicaux susceptibles de changer la vie.

Les composants optiques d'Edmund Optics® (EO) sont utilisés dans d’innombrables applications qui assistent au diagnostic de la COVID-19 et des maladies du cerveau, de l’œil et du sang. L'optique permet de détecter et de traiter de nombreuses pathologies, notamment la COVID-19, les troubles génétiques, les déséquilibres hormonaux dans le cerveau, la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique, le glaucome, l'immunologie tumorale, l'hématologie et l'apoptose dans le sang. EO propose tous les composants optiques dont vous avez besoin, que vous construisiez un microscope ou une plate-forme de tri cellulaire complète. Ces applications et technologies sont aussi diverses que la microscopie confocale et multiphotonique, la cytométrie en flux, le tri cellulaire, la tomographie par cohérence optique et d'autres applications biomédicales.
  • Une large gamme d’objectifs d’imagerie et de composants optiques en stock fabriqués et délivrés par Edmund Optics®
  • Plus des 200 ingénieurs optique d’expertise en conception, fabrication et applications
  • Des produits clés issus des leaders de l’industrie tels que Mitutoyo, Olympus, Nikon, Coherent® et Hamamatsu
  • ISO 9001:2000 et programmes de conformité pour répondre qualitativement au besoin de contrôle des fabricants en sciences de la vie
  • Le site internet donne un accès facile et rapide au contenu technique, à des outils et à plus de 55 000 fichiers d’ingénierie téléchargeables
L’optique dans la lutte
contre la COVID-19

La manipulation de la lumière est essentielle dans la lutte contre la COVID-19, causée par le nouveau coronavirus. Les professionnels de la santé et les chercheurs de première ligne utilisent des systèmes composés d'une grande variété de composants optiques, notamment des filtres, des miroirs, des lentilles, des objectifs, etc. Ces systèmes comprennent des dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) qui reproduisent des échantillons d'ADN pour les tests, des systèmes de détection d'anticorps, des dispositifs de détection de la fièvre par infrarouge, des robots de nettoyage UV et des systèmes de surveillance du sang des patients reliés à des ventilateurs.

En savoir plus  
Fluorescence Bandpass Filters

Filtres Passe-Bande de Fluorescence
TOUT VOIR

Beamsplitters

Séparateurs de Faisceau
TOUT VOIR

Lenses

Lentilles
TOUT VOIR

SANG | L’OPTIQUE FAVORISE LA CYTOMÉTRIE DE FLUX

Le sang fait fonctionner le corps humain en apportant des nutriments essentiels et de l’oxygène aux cellules, tout en retirant les nutriments en excès et les déchets. Le sang est constitué de plasma, de cellules sanguines, d’eau, de protéines, d’ions, de glucose, de différentes hormones, entre autres. Les systèmes optiques tels que les cytomètres en flux, les trieurs de cellules et les appareils optofluidiques sont utilisés pour diagnostiquer rapidement et avec précision toute une variété de maladies. Les systèmes de flux à balayage laser constitués d’objectifs, de filtres, de prismes, et autres composants optiques, peuvent rapidement détecter des anomalies dans les globules rouges ou les globules blancs. Les trieurs de cellule par fluorescence consistent également en des composants optiques similaires et peuvent détecter avec précision les CTC d’un patient, augmentant considérablement les chances de survie.

Voir tous
Optical Filters

Filtres Optiques
Voir tous

 
CYTOMÉTRIE EN FLUX
Une technologie puissante qui analyse les caractéristiques physiques et chimiques des particules dans une suspension à fluide. Les données qualitatives et quantitatives sont recueillies en tant que flux de particules par le biais d’un faisceau laser tandis que la diffusion vers l’avant et la diffusion latérale peuvent être captées.
Cytométrie en Flux
 
Tri de Cellules
Le Tri de cellules activé par fluorescence (TCAF) est une branche spécifique de la cytométrie en flux qui trie de manière active un amas hétérogène de cellules dans différents conteneurs, cellule par cellule. Cette étape s’effectue en utilisant les principes de la dispersion de lumière et de fluorescence, basés sur les caractéristiques de chaque cellule.
Tri de Cellules
 
OPTOFLUIDIQUES
La technologie qui réunit la microfluidique et l’optique. Ses applications principales comprennent les larges affichages à cristaux liquides, l’énergie et les objectifs optiques. Les jeunes entreprises innovantes s'intéressent aux appareils de laboratoire sur puce, aux bio-capteurs et aux systèmes d’imagerie moléculaires.
Optofluidiques CRIBLAGE À HAUT DÉBIT
Un processus de découverte de médicaments utilisé dans l’industrie pharmaceutique. Il s’agit en général d’une procédure automatisée qui permet l’élaboration accélérée de nouveaux médicaments avec moins de risques d’erreur humaine.
Criblage à Haut Débit
 

CYTOMÉTRIE EN FLUX

Une technologie puissante qui analyse les caractéristiques physiques et chimiques des particules dans une suspension à fluide. Les données qualitatives et quantitatives sont recueillies en tant que flux de particules par le biais d’un faisceau laser tandis que la diffusion vers l’avant et la diffusion latérale peuvent être captées.

TRI DE CELLULES

Le Tri de cellules activé par fluorescence (TCAF) est une branche spécifique de la cytométrie en flux qui trie de manière active un amas hétérogène de cellules dans différents conteneurs, cellule par cellule. Cette étape s’effectue en utilisant les principes de la dispersion de lumière et de fluorescence, basés sur les caractéristiques de chaque cellule.

OPTOFLUIDIQUES

La technologie qui réunit la microfluidique et l’optique. Ses applications principales comprennent les larges affichages à cristaux liquides, l’énergie et les objectifs optiques. Les jeunes entreprises innovantes s'intéressent aux appareils de laboratoire sur puce, aux bio-capteurs et aux systèmes d’imagerie moléculaires.

CRIBLAGE À HAUT DÉBIT

Un processus de découverte de médicaments utilisé dans l’industrie pharmaceutique. Il s’agit en général d’une procédure automatisée qui permet l’élaboration accélérée de nouveaux médicaments avec moins de risques d’erreur humaine.
 
CARTOGRAPHIE DU CERVEAU
Une technique neuroscientifique conçue pour cartographier et répertorier les quantités ou propriétés spécifiques de tissus cérébraux dans une représentation spatiale. Ceci est donc utilisé pour étudier l’anatomie et la fonction du cerveau, de la colonne vertébrale et du système nerveux central par des techniques d’imagerie.
Cartographie du Cerveau
 
OPTOGÉNÉTIQUE
La technique biologique qui utilise la lumière pour contrôler les cellules dans des tissus vivants, plus particulièrement des neurones souvent génétiquement modifiés pour figurer des photorécepteurs réagissant à différentes bandes de fréquence.
Optogénétique
 
CLARITY
Méthode de fabrication de tissus cérébraux transparents à l’aide d’hydrogels. Accompagnées d'anticorps et de biomarqueurs, des photos détaillées de la structure nucléique du cerveau peuvent être produites et étudiées.
Clarity
 
GCaMP
Un indicateur de calcium génétiquement codé et utilisé dans l’imagerie cérébrale. GCaMP est semblable à la fusion de la protéine fluorescente verte (GFP), de la calmoduline et d’une séquence peptidique de myosine.
GCaMP
 
GFP
La protéine fluorescente verte (GFP) est une protéine spécialisée, constituée d’un groupe spécifique d’acides aminés qui emettent de la lumière verte lorsqu'exposés à la lumière UV/bleue. Extraite de la vie marine, la longueur d’onde d’excitation la plus courante s’étend de 395 nm à 475 nm, avec des pointes d’émission allant de 509 à 525 nm. La GFP est énormément utilisée dans les systèmes d’imagerie par fluorescence non invasifs pour détecter les croissances tumorales, l’apoptose et d'autres activités cellulaires.
GFP

CERVEAU | L’OPTIQUE FACILITE L’OPTOGÉNÉTIQUE

Le cerveau est l’organe le plus important du corps humain et contrôle pratiquement tout ce que nous faisons. Des milliards et des milliards de neurones sont connectés par des synapses et communiquent grâce à de longues fibres, appelées axones, et des pulsations, appelées potentiels d’action. Bien que le cerveau soit bien étudié et documenté, il existe de nombreuses inconnues et des maladies et troubles génétiques affectant le cerveau. Des avancées récentes dans l’optogénétique et les marqueurs fluorescents ont repoussé les limites des diagnostiques cérébraux. Les chercheurs peuvent à présent utiliser des techniques comme la microscopie multi-photonique, CLARITY, et GCaMP pour baliser et analyser le développement neuronal ou la dégénérescence du cerveau de manière précise. Ces techniques utilisent toute une variété de composants optiques, notamment des objectifs de microscopes et des filtres de fluorescence. Dans le futur proche, nous pouvons espérer que ces développements aboutiront à une meilleure compréhension des maladies débilitantes telles que la Maladie d’Alzheimer et de Parkinson, améliorant ainsi le mode de vie de centaines de milliers de patients.

Voir tou
Infinity Corrected Objectives

Objectifs Corrigés à l’Infini
Voir tous

CARTOGRAPHIE DU CERVEAU

Une technique neuroscientifique conçue pour cartographier et répertorier les quantités ou propriétés spécifiques de tissus cérébraux dans une représentation spatiale. Ceci est donc utilisé pour étudier l’anatomie et la fonction du cerveau, de la colonne vertébrale et du système nerveux central par des techniques d’imagerie.

OPTOGÉNÉTIQUE

La technique biologique qui utilise la lumière pour contrôler les cellules dans des tissus vivants, plus particulièrement des neurones souvent génétiquement modifiés pour figurer des photorécepteurs réagissant à différentes bandes de fréquence.

Clarity

Méthode de fabrication de tissus cérébraux transparents à l’aide d’hydrogels. Accompagnées d'anticorps et de biomarqueurs, des photos détaillées de la structure nucléique du cerveau peuvent être produites et étudiées.

GCaMP

Un indicateur de calcium génétiquement codé et utilisé dans l’imagerie cérébrale. GCaMP est semblable à la fusion de la protéine fluorescente verte (GFP), de la calmoduline et d’une séquence peptidique de myosine.

GFP

La protéine fluorescente verte (GFP) est une protéine spécialisée, constituée d’un groupe spécifique d’acides aminés qui emettent de la lumière verte lorsqu'exposés à la lumière UV/bleue. Extraite de la vie marine, la longueur d’onde d’excitation la plus courante s’étend de 395 nm à 475 nm, avec des pointes d’émission allant de 509 à 525 nm. La GFP est énormément utilisée dans les systèmes d’imagerie par fluorescence non invasifs pour détecter les croissances tumorales, l’apoptose et d'autres activités cellulaires.

YEUX | L’OPTIQUE FAVORISE LA TCO

L’œil est l’un des organes les plus puissants et est de plus en plus utilisé pour les diagnostics non-invasifs. Qu’il s’agisse de rétinopathie diabétique, de cécité, de troubles génétiques ou de traumatismes contondants, l’œil peut nous donner de nombreuses informations rapidement et facilement. Les développements optiques pour les systèmes de recherche et les dispositifs d’analyse portables apportent des solutions aux problèmes de santé et permettent de grandes avancées dans la technologie médicale. Avec ces améliorations des méthodes et systèmes, nous verrons des diagnostic plus précis des maladies de la rétine avant qu’elles ne progressent à un stade plus difficilement traité. Les avancées engendreront aussi des traitements ciblés et plus efficaces,apportant au final une meilleure compréhension de la progression cellulaire et des trajectoires des maladies incurables.

Voir tous
Optical Lenses

Lentilles Optiques
Voir tous

 
OPHTHAMOLOGIE
La branche de médecine relative à l’anatomie, l’étude et les maladies de l’œil. L’œil est l’un des indicateurs majeurs permettant le diagnostic de plusieurs maladies sérieuses. En raison de la facilité d’accès et du haut niveau de transmission, l’œil est devenu la référence absolue dans l’imagerie médicale non-invasive, via différentes plateformes et technologies telles que la tomographie par cohérence optique (TCO).
Ophthalmologie
 
TCO
Une technique d’imagerie médicale puissante qui utilise la lumière pour saisir des images tri-dimensionnelles et de haute résolution à partir de la dispersion optique des tissus biologiques. Les principes se basent sur l'interférométrie simple dans l'infrarouge proche (NIR) pour pénétrer efficacement dans le milieu biologique. Il existe un compromis entre la pénétration profonde et la résolution, mais la TCO est souvent couplée à d’autres technologies pour garantir la précision et les images multi-modèles.
TCO
 
BIOMÉTRIE/RECONNAISSANCE DE LA PUPILLE
L’identification biométrique automatisée qui utilise des algorithmes mathématiques pour identifier et reconnaître l’iris/la pupille d’un individu. Cette forme de reconnaissance biométrique est très fiable, étant donné que les détails de l’œil humain sont complètement uniques, stables sur de longues périodes et peuvent être distingués et reconnus d'une grande distance.
BIOMÉTRIE/RECONNAISSANCE DE LA PUPILLE
 
CAMÉRA DE FOND DE L’OEIL
Un microscope spécialisé de faible puissance, doté d’une caméra agissant comme un ophtalmoscope fonctionnel.
Caméra de Fond de l'Oeil

OPHTHAMOLOGIE

La branche de médecine relative à l’anatomie, l’étude et les maladies de l’œil. L’œil est l’un des indicateurs majeurs permettant le diagnostic de plusieurs maladies sérieuses. En raison de la facilité d’accès et du haut niveau de transmission, l’œil est devenu la référence absolue dans l’imagerie médicale non-invasive, via différentes plateformes et technologies telles que la tomographie par cohérence optique (TCO).

TCO

Une technique d’imagerie médicale puissante qui utilise la lumière pour saisir des images tri-dimensionnelles et de haute résolution à partir de la dispersion optique des tissus biologiques. Les principes se basent sur l'interférométrie simple dans l'infrarouge proche (NIR) pour pénétrer efficacement dans le milieu biologique. Il existe un compromis entre la pénétration profonde et la résolution, mais la TCO est souvent couplée à d’autres technologies pour garantir la précision et les images multi-modèles.

BIOMÉTRIE/RECONNAISSANCE DE LA PUPILLE

L’identification biométrique automatisée qui utilise des algorithmes mathématiques pour identifier et reconnaître l’iris/la pupille d’un individu. Cette forme de reconnaissance biométrique est très fiable, étant donné que les détails de l’œil humain sont complètement uniques, stables sur de longues périodes et peuvent être distingués et reconnus d'une grande distance.

CAMÉRA DE FOND DE L’OEIL

Un microscope spécialisé de faible puissance, doté d’une caméra agissant comme un ophtalmoscope fonctionnel.

Des Experts Techniques à votre Service

Avez-vous besoin de contacter Edmund Optics ? Utilisez l'un de nos services rapides et conviviaux pour répondre à vos besoins : Envoyez un e-mail à notre service commercial ou à notre support technique ou contactez nos bureaux régionaux.


×