Produit ajouté au panier

Edmund Optics®

Centre de Connaissance

 Une bibliothèque vérifiée de ressources techniques fiables créées par nos 240+ ingénieurs internationaux.

Filtre
Search Results for: Lentilles Optiques (214)

Lentilles Achromatiques Asphérisées

Des lentilles primées à prix économique et obtiennent une correction excellente aussi bien sur les aberrations chromatiques que sphériques.

View Now Add to saved content

Calculateur des lentilles billes

View Now Add to saved content

Lentilles Liquides en Imagerie

Un autofocus rapide et des limites de profondeur de champ dépassées

View Now Add to saved content

Comprendre les Lentilles Billes

Les Lentilles Billes permettent d’améliorer le couplage entre fibres optiques, émetteurs et détecteurs. En savoir plus !

View Now Add to saved content

Nettoyage des optiques

Après l'achat d'un composant optique, un entretien approprié permet de maintenir sa qualité et de prolonger sa durée de vie utile.

View Now Add to saved content

Optiques Superpolies

Les optiques superpolies avec une rugosité de surface sous-Angstrom sont idéales pour les applications précises d'optique laser.

View Now Add to saved content

Les lentilles liquides dans la vision industrielle

Lentilles liquides ⇒ ajustement rapide de la mise au point ✓ adaptation aux objets à différentes distances de travail. ✓ Apprenez-en davantage chez EO !

View Now Add to saved content

Optiques superpolies

Les optiques superpolies à rugosité de surface ultrafaible permettent de minimiser la dispersion dans les systèmes optiques, ce qui peut s’avérer critique au sein d’applications laser sensibles.

View Now Add to saved content

Filtres Optiques

Introduction aux filtres optiques, terminologie concernant les filtres ou des capabilités de fabrication. En savoir plus.

View Now Add to saved content

Objectifs télécentriques à lentilles liquide

La qualité d'image d'un objectif télécentrique associée à la souplesse d'une lentille liquide

View Now Add to saved content

Principes de base des lentilles liquides

Utilisation de lentilles liquides ⇒ améliorer les performances des objectifs d’imagerie. ✓ Apprenez-en davantage chez EO !

View Now Add to saved content

Exemples d'Applications Optiques

Systèmes de Détection | Sélectionner la Lentille Appropriée | Élaboration d'un Système de Projection. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now Add to saved content

Dessins ISO pour les lentilles asphériques

Les dessins de lentilles asphériques conformes à ISO 10110 sont des outils essentiels pour communiquer les exigences de fabrication et de test des lentilles.

View Now Add to saved content

Comprendre les spécifications optiques

Do you want to know more about the importance of optical specifications? Learn the different types of specifications and their impact on your system at Edmund Optics.

View Now Add to saved content

Lentilles asphériques moulées en plastique

Lightweight, cost-effective aspheric lenses with a lower scratch resistance and thermal stability than molded glass aspheres.

View Now Add to saved content

Communications optiques en espace libre

Communication FSO ⇒ transmission sans fil des donnes dans l'air à l'aide de lasers. Promet de révolutionner l'accès à l'Internet à large bande.

View Now Add to saved content

L'orientation des filtres optiques

Vous ne savez pas quel côté de votre filtre doit être orienté vers la source lumineuse ? Renseignez-vous chez Edmund Optics !

View Now Add to saved content

Comparaison des aberrations optiques

Vous essayez de comprendre les aberrations optiques ? Pour savoir comment les identifier et voir des exemples, consultez le site Edmund Optics.

View Now Add to saved content

Les lentilles liquides dans la vision industrielle - TENDANCES EN OPTIQUE

Les lentilles liquides autofocalisent électroniquement les systèmes d'imagerie de vision industrielle en réagissant à un courant ou une tension appliquée.

View Now Add to saved content

Les aberrations optiques chromatiques et monochromatiques

Vous cherchez à concevoir ou à corriger l'aberration optique d'un système ? Consultez la note d'application d'Edmund Optics.

View Now Add to saved content

Métrologie pour les optiques laser

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

View Now Add to saved content

Composants optiques dans l’ultraviolet extrême

Pushing Optics to the Extreme

View Now Add to saved content

Communications optiques en espace libre

Les communications optiques en espace libre (FSO) transmettent des informations sans fil dans l'air à l'aide de lasers. En savoir plus !

View Now Add to saved content

Conseils pour concevoir des lentilles et assemblages en vue d’une fabrication optimale

Edmund Optics explique pourquoi la fabrication, l'assemblage, les tests et la mise en œuvre sont tous importants pour une conception réussie des lentilles.

View Now Add to saved content

Lentilles asphériques de précision moulées en verre

Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.

View Now Add to saved content

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now Add to saved content

Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series

Ces montures offrent une grande valeur et des caractéristiques essentielles pour l'utilisation en laboratoire, le prototypage et l'intégration dans des systèmes

View Now Add to saved content

Comprendre les fenêtres optiques

Comment choisir une fenêtre optique en fonction de la transmission du matériau, des propriétés thermiques et mécaniques et d'autres spécifications ?

View Now Add to saved content

Composants optiques de télescopes pour les amateurs

Edmund Optics explique les bases de la théorie des télescopes et comment construire différents types de télescopes.

View Now Add to saved content

Grandes asphères : Vers des systèmes optiques de haute puissance

Les grandes lentilles asphériques permettent des systèmes optiques de haute puissance, mais leur fabrication nécessite plusieurs considérations.

View Now Add to saved content
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer