Les lentilles liquides dans la vision industrielle
Lentilles liquides ⇒ ajustement rapide de la mise au point ✓ adaptation aux objets à différentes distances de travail. ✓ Apprenez-en davantage chez EO !
Les lentilles liquides dans la vision industrielle - TENDANCES EN OPTIQUE
Les lentilles liquides autofocalisent électroniquement les systèmes d'imagerie de vision industrielle en réagissant à un courant ou une tension appliquée.
Les dessins de lentilles asphériques conformes à ISO 10110 sont des outils essentiels pour communiquer les exigences de fabrication et de test des lentilles.
Lentilles asphériques de précision moulées en verre
Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.
Conseils pour concevoir des lentilles et assemblages en vue d’une fabrication optimale
Edmund Optics explique pourquoi la fabrication, l'assemblage, les tests et la mise en œuvre sont tous importants pour une conception réussie des lentilles.
Utiliser des lentilles tubes avec des objectifs corrigés à l'infini
Faire une image avec un objectif corrigé à l'infini ? Vous aurez besoin d'une lentille tube ! Découvrez pourquoi et comment cela fonctionne chez Edmund Optics.
Considérations relatives à l’utilisation de lentilles cylindriques
Learn about specifications that should be considered when using cylinder lenses, including power axis wedge, plano axis wedge, and axial twist at Edmund Optics.
Multi-Element Lens Design for Manufacturability Webinar
La conception d'un objectif haute performance n'est qu'une partie du travail d'un concepteur optique. Le défi le plus difficile à relever est souvent celui du tolérancement de ces optiques et du lien entre les tolérances choisies et la performance de l’objectif fini.
Renseignez-vous sur le traitement des surfaces abruptes des asphères et les considérations clés garantissant que vos lentilles fonctionnent comme prévu.
Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL®
Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL® combinent la correction des erreurs de parallaxe avec la flexibilité d'une lentille liquide intégrée.
Single-Material Aspheric Achromats correct chromatic aberrations with a unique geometry, leading to numerous benefits over conventional achromatic lenses.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.