Microscope Vidéo K1 CentriMax™ CentriTel® à Longue Distance

×
  • Système CentriTel® avec Focalisation Interne pour Grossissement Constant
  • Focalise de 3000 mm à 60 mm avec Objectifs de Série MX
  • Peut Etre Equipé d'Objectifs Corrigés à l'Infini
  • Illuminateur In-Line Coaxial (optionnel) pour Objets Réfléchissants

CentriMax™ peut être totalement focalisé de 3000 mm à 60 mm en utilisant les objectifs supplémentaires de série MX. Lorsqu'une distance de travail est choisie, son système de focalisation interne homologue CentriTel® permet une focalisation de haut en bas sans changer le grossissement. Contrairement à l'InfiniMax™, CentriMax™ ne nécessite pas de mouvement physique pour maintenir un grossissement constant durant la translation de focale. CentriMax™ est idéal pour la réalisation de mesures à partir d'une position fixe. L'objectif se compose également d'un diaphragme variable augmentant la profondeur de champ sans altérer les caractéristiques CentriTel®. D'autres accessoires incluent: adaptateurs supplémentaires (transmis ou coaxial) pour l'utilisation avec des objectifs corrigés à l'infini tels que nos Achrovid™, Mitutoyo, Edmund Optics, Olympus, ou Nikon.

Informations Techniques

 
Objective Working Distance Magnification Field of View, FOV
MX-LR (#86-894) 3000mm 0.11X 7.0mm
1330mm 0.25X 8.1mm
530mm 0.58X 14.0mm
MX-1 (#56-014) 310mm 0.96X 7.0mm
400mm 0.83X 8.1mm
690mm 0.48X 14.0mm
MX-2 (#56-015) 240mm 1.22X 5.5mm
295mm 1.12X 6.0mm
425mm 0.74X 9.0mm
MX-3 (#56-016) 175mm 1.76X 3.8mm
218mm 1.49X 4.5mm
273mm 1.12X 6.0mm
MX-4 (#56-017) 165mm 1.91X 3.5mm
190mm 1.68X 4.0mm
238mm 1.34X 5.0mm
MX-5 (#56-018) 130mm 2.23X 3.0mm
145mm 2.09X 3.2mm
175mm 1.68X 4.0mm
MX-6 (#56-019) 60mm 4.47X 1.5mm
65mm 4.47X 1.5mm
70mm 4.19X 1.6mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer