InfiniProbe S-80 Video Microscope (0-8.0X)

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #58-809 3-4 jours
×
- +
€3.020,00
Qté 1+
€3.020,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.8mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
1.1mm
Poids (g):
209.79
Type:
Long Distance Microscope
Grossissement Primaire PMAG:
0X - 8.0X
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
18 - ∞
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponible en Versions Standard et à Angle Droit
  • Focalise de l’Infini à 32, 28, 24, et 18mm Respectivement
  • Format Max CCD 2/3"
  • Grossissement de 2.5X à 8.0X
  • Couplage Direct par Monture C

La série de Microscope Vidéo Infiniprobe procure les avantages d’un microscope focalisable dans une conception compacte. En utilisant le Système de Focalisation Dynamique (DFS), l’Infiniprobe est capable de focaliser de l’infini jusqu’à la distance de travail spécifiée. Détail et résolution grandissent lorsque le grossissement augmente continuellement. Des objets peuvent être maintenus et tournés en même temps tout en restant focalisés. Vous pouvez ensuite pointer sur un détail spécifique à de réels grossissements microscopiques. Pour augmenter la polyvalence de l’InfiniProbe, trois modèles sont disponibles : 2.5X, 3.2X et 8X. Toutes les gammes sont aussi offertes en versions à Angle Droit. En addition aux trois gammes disponibles, Infinity a crée un tube doubleur 2X (#39-686) qui, lorsque combiné avec l’InfiniProbe doublera le grossissement de sa valeur indiquée. InfiniProbe peut être utilisé avec toutes les caméras de Monture C et CS.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer