0,28X Grossissement, Espaceur InfiniGage CW

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #64-870 3-4 jours
×
- +
€65,00
Qté 1+
€65,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
22.9mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
17.1mm
Type:
Lens Accessory
Distance de Travail (mm):
95.00
Monture:
C-Mount
Compatible Lens:
Grossisse-
ment:
0.28X

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Précises Mesures Basées sur le Champ de Vision
  • 7 Options d'Espaceur pour une Large Gamme de Grossissements
  • Option UV Disponible

L'objectif principal de l'InfiniGage est compatible avec 7 espaceurs de précision pour des choix multiples de grossissements et de distances de travail. Paramétrez simplement l'Infinigage au grossissement désiré et commencez la réalisation de mesures très précises. L'Infinigage accepte des filtres de diamètre 11,8 mm à 12,5 mm pour une polarisation ou une analyse couleur sans changer les dimensions extérieures. L'Infinigage peut être doublé en grossissement en ajoutant simplement un Tube Doubleur DL, réduisant le champ de vision par un facteur 2. L'Infinigage est également disponible en version UV optimisée pour une meilleure performance entre 250-700 nm.

Remarque : L'option CW InfiniGage est seulement compatible avec les anneaux d'espacement de précsision CW.

Informations Techniques

Additional Imaging Specifications
  Magnification Working Distance Field of View on ½" Sensor Field of View on 1/3" Sensor
InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) 0.25X 286mm 25.6mm 19.2mm
0.5X 155mm 12.8mm 9.6mm
0.66X 120mm 9.7mm 7.3mm
1.0X 85mm 6.4mm 4.8mm
1.3X 72mm 4.9mm 3.6mm
1.5X 67mm 4.3mm 3.2mm
2.0X 52mm 3.2mm 2.4mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer