Description commune pour les Produits de la même Famille
Utilisé pour mesurer des rayons convexe ou concave
Facile d’utilisation
Standards inclus pour la calibration
Le Kit de Sphéromètre inclut six têtes pour mesurer les rayons de surface de composants optiques allant de 2,5 mm à 1000 mm. Le plus petit diamètre d’échantillon pouvant être testé est de 4 mm pour le convexe et 8 mm pour le concave. Sept standards sont également inclus: deux sphères (rayon de 3 mm et 5 mm), cinq lames (allant de 10 mm pour les surfaces convexes et de -10 mm à -200 mm pour les surfaces concaves). Le rayon du sphéromètre est fonction de la taille de la tête utilisée et la lecture de jauge. Tables comprises pour permettre une détermination rapide du rayon.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.