TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur Monture S Mâle à C Femelle

Male S to Female C Adapter, #63-974

×
Stock #63-974 3-4 jours
×
- +
€54,50
Qté 1-4
€54,50
Qté 5+
€48,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Thread Adapter
Longueur Tube d'Extension (mm):
6.0
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Longueur Totale (mm):
10.0
Diamètre Externe (mm):
30.0
Type de Filetage:
S-Mount to C-Mount
Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Function:
Thread Adapter
Thread Termination:
Male to Female

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Adaptent tous les types de filetage de systèmes de tubes disponibles les uns aux autres
  • Conception à profil bas pour minimiser la longueur d’extension
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Adaptateurs Filetés Monture C, S et T TECHSPEC® garantissent que tous les types de filetage du Système de Tube sont compatibles les uns avec les autres. Cela comprend les filetages de monture C, S et T, les filetages du Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC (M29 x 0,75), ID1 (1,035” x 40 TPI, équivalent à la spécification de filetage SM1) et ID05 (0,535” x 40 TPI, équivalent à la spécification de filetage SM05). Tous les adaptateurs filetés ont un profil bas pour minimiser la longueur de rallonge. Ils ont également une construction en aluminium anodisé noir pour assurer un minimum de reflets à l'intérieur d'un système. Les Adaptateurs Filetés Monture C, S et T sont idéaux pour l'extension du système et fonctionnent avec tout composant optique utilisant les types de filetage pris en charge.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer