Circuit de Capture Analogique Imperx PCMCIA pour Ordinateur Portable

×
Stock #64-885 Contact
×
- +
€690,00
Qté 1+
€690,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory
Alimentation:
3.3 V DC ±5%
Logiciel:
Windows 2000/XP, WDM, and Labview

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Mémoire Interne pour une Rapide Acquisition d'Image
  • 2 Entrées RCA
  • Connexion de Type II PCMCIA
  • Intelligent Scatter/Gather DMA
  • NTSC/PAL/SECAM/RS170 (Auto NTSC/PAL Détection du Format)
  • Sortie Simple, Multi ou AVI
  • Drivers pour Windows 2000/XP, WDM et LabVIEW
  • Nécessite 3.3V DC ±5%; 160 mA Constant (350mA Max) et Puissance Constante de 0.5W
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer