Objectifs Télécentriques à Haute Résolution – Illumination In-Line

×
  • Conçus pour une Imagerie à Haute Résolution
  • Port d’Illumination In-Line (Ferrule de 0.312”)
  • Capteur Max 2/3”

Cette famille d’objectifs télécentriques à haute résolution fut conçue pour permettre une illumination in-line, les rendant idéaux pour des applications nécessitant une intense et directe illumination. Le port coaxial accepte des fibres ¼” avec un diamètre de ferrule de 0.312”, qui se connectent sur notre large sélection de guides lumineux et illuminateurs.

Les objectifs se composent d’un filetage standard Monture C se connectant à la majorité des caméras 2/3” utilisées en vision industrielle. Conçus pour avoir ≤0.05% de distorsion, ces objectifs sont idéaux pour des applications exigeantes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer