La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
This mount has the stability of the standard boom stand, but with the ultra-smooth movement of a ball bearing slide. Great for inspection applications where magnification and the ability to move across a specimen is important. Easy adjusting arm supports up to 22 pounds.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Standard, à Roulement à Billes ou à Bras Articulé
Adaptateurs de Monture sont vendus séparément
Neuf combinaisons de Statifs et Montures disponibles
Ces Statifs offrent une stabilité supérieure, articulation, et polyvalence pour une multitude d’applications. Nous offrons trois types de modèles différents : Standard, à Roulement à Billes ou à Bras Articulé. Chaque type peut être utilisé avec des combinaisons de caméra et d'objectif lourdes ou pour des systèmes à grossissement élevé où les vibrations peuvent interrompre votre travail. Les Statifs sont idéaux pour les postes d'inspection qui nécessitent la possibilité de déplacer le système d'imagerie ou le microscope. Lorsqu'ils sont associés à nos Adaptateurs de Platines de Montage, ces supports sont compatibles avec tous les filetages ¼-20.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.