600 x 1200mm, Metric Lab Table

×
Stock #55-252 3-4 jours
×
- +
€1.720,00
Qté 1+
€1.720,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Metric
Épaisseur (mm):
50.00
Longueur (mm):
1,200.00
Largeur (mm):
600.00
Construction:
Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
Aire de Noyau (cm2):
≤3
Planéité (mm):
0.13
Filetage:
(1012) M6 Tapped on 25mm Centerlines, on 37.5mm Corners
Poids (kg):
34.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Due to size and weight, shipping method and charges will differ from standard catalog charges; please contact our Sales Department for detailed information. Also note that these items will not be shipped overnight.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Acier Inoxydable
  • Prix Coûtant
  • Conception Légère

Ces plaques ultra-légéres (44kg/m2) emploient des trous taraudés dans une fine couche d’acier inoxydable. Les plaques du dessus et dessous ont une finition matte pour une plus faible réflectivité et sont férromagnétiques pour le montage avec des bases magnétiques. Compatible avec nos tiges Métriques et Impériales. Les trous sont sur des centres de 25mm avec 37.5mm aux coins. Trous individuellement scélles pour permettre une facilité de nettoyage.

Remarque : Du fait de la taille et du poids, la méthode de transport et le montant differeront des prix standards listés dans le catalogue.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer