TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Froid de 45° Monté en Cube de Monture C

×
Stock #62-642 Contact
×
- +
€280,00
Qté 1+
€280,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Qualité de Surface:
80-50
Type:
Cold Mirror
Longueur Tube d'Extension (mm):
38.0
Tolérance Dimensionelle (mm):
0.5
Type d'Optique:
45° Cold Mirror
Spécification du Traitement:
Tavg ≥90% @ 800 - 1200nm
Ravg ≥95% @ 425 - 650nm
Type de Filetage:
C-Mount (1" x 32 TPI)
Traitement:
Cold Mirror, 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Filter Included:

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options de Miroir Chaud ou Froid Disponibles
  • 4 Filetages Femelle Monture C

Nos Miroirs Chauds et Froids à monture C offrent la facile intégration dans des systèmes, permettant l'utilisation de composants standards à monture C. Les Miroirs Chauds sont utilisés pour réfléchir le NIR et pour transmettre les longueurs d'ondes du visible alors que les Miroirs Froids réfléchissent les longueurs d'ondes du VIS et transmettent le Proche IR. Le logement est 50mm H x 38mm W x 38mm D avec (4) ouvertures 1-32 TPI à monture C. Les ouvertures non utilisées peuvent être fermées à l'aide de couvercles et la base se compose d'un filetage ¼-20 pour la facilité de montage d'une tige. Des couvercles additionnels sont également disponibles.

Hot and Cold Mirrors

Our C-Mounted Hot and Cold Mirrors offer easy integration into systems, allowing the use of standard off-the-shelf c-mount components. Hot mirrors are used to reflect NIR and transmit VIS wavelengths while cold mirrors reflect VIS and transmit NIR wavelengths.

The housing is 50mm H x 38mm W x 38mm D with (4) 1-32 TPI female C-Mount threaded apertures (straight thru-90° angle). Unused openings can be closed with our included aperture lids and the base has a centered ¼-20 tapped hole for easy mounting to a post. Mount without optic also available (#56-265).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer