Anneau de Montage, 30 mm de dia. int.

×
Stock #38-513 3-4 jours
×
- +
€53,10
Qté 1-4
€53,10
Qté 5+
€49,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Filetage:
¼-20
Type:
English
Diamètre Interne (mm):
30.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Pour le montage de montures/tubes d’aluminium dia. 25 mm ou 30 mm
  • Raccord fileté ¼-20 pour monter sur une tige
  • Utilisées pour le montage de composants cylindriques

Deux piéces d’anneaux avec un trou de montage ¼-20, s’adapte aux platines optiques standards, et accéssoires de tiges ½". Un choix à prix coûtant pour des composants et systèmes cylindriques. (25mm de monture d’anneau, montré avec la monture et filtre spatial #53-287).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer