Réseau de Ronchi, 2" x 2" (150 lp/inch)

×
Stock #56-607 Contact
×
- +
€268,00
Qté 1-4
€268,00
Qté 5+
€254,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.02
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Densité Optique OD:
3.00
Dimensions (pouces):
2 x 2
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.50
Type:
English
Parallélisme (arcmin):
±60
Tolérance Dimensionelle (mm):
± 0.02
Fréquence (lp/pouce):
150.00
Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec):
≤2
Parallélisme du Modèle de Substrat (°):
±1
Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Chrome sur verre
  • Haute tolérance
  • Supérieur aux systèmes commerciaux disponibles
  • Lignes parallèles aux côtés
  • Version métriques et impériales disponibles

Les Mires Ronchi à Haute Précision sont excellentes pour des évaluations de résolution, distorsion de champ, et stabilité parfocale. Les mires en verre sont recouvertes de chrome déposé sous vide et ont un substrat en verre flotté. Les versions anglaise et métrique sont disponibles avec différentes mesures de paires de lignes par pouce (LPI) et de paires de lignes par millimètre (lp/mm). Les Réseaux de Ronchi à Haute Précision sont proposés en 0,5", 1", 2" et 4".  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer