Cavalier Compact, 25 mm de longueur x 35 mm de largeur

×
Stock #54-931 3-4 jours
×
- +
€56,00
Qté 1-9
€56,00
Qté 10+
€49,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Metric
Longueur (mm):
25.00
Largeur (mm):
35.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Hauteur (mm):
7
Filetage:
(1) M6 x 1, (4) M2 x 0.4
Remarque:
Carrier
Poids (kg):
0.03

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

Rails and carriers are sold separately.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Rails et cavaliers disponibles
  • Se montent sur des tables optiques impériales et métriques
  • Modèle à profil bas

Les Systèmes de Rails Optiques Compacts sont conçus pour monter et positionner facilement les composants optiques, et fournir un axe optique bien aligné de précision 1mm sur 1m. Les rails disposent de fentes qui permettent aux vis à tête cylindrique hexagonale creuse M6 ou ¼ -20 de verrouiller le rail des tables de laboratoire ou des tables optiques. Les cavaliers disposent de filetages pour les tiges métriques et les supports de tige, et utilisent des vis à tête moletée pour verrouiller le cavalier à un rail. Les Systèmes de Rails Optiques Compacts sont fabriqués en aluminium noir anodisé pour diminuer la réverbération ou les reflets parasites. Les systèmes de rails sont idéaux pour les applications compactes sur paillasse.

Remarque : Les rails et les cavaliers sont vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer