Mire de Distorsion en Verre Opale Blanc, 25 x 25 mm, Écart de 1,000 mm

×
Stock #63-984 3-4 jours
×
- +
€640,00
Qté 1-4
€640,00
Qté 5+
€608,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Reflective First Surface Chromium
Rabs = 50% ±5% @ 550nm
Diamètre du Point (mm):
0.250
Espace Point (mm):
1.000
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Densité Optique OD:
>3.0
Précision Totale (mm):
±0.002
Taille de Motif (mm):
25 x 25
Dimensions (pouces):
2 x 2
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
3.20
Type:
Chrome on White Ivory Glass
Tolérance Diamètre du Point (mm):
± 0.002
Tolérance Espace Point (mm):
± 0.002 Center to Center
NIST Certification:
Serialized NIST Traceable Certificate Included
Flatness (inches):
0.001

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Pour la mesure de la distorsion et la calibration de systèmes d'imagerie
  • Versions chrome sur verre flotté ou chrome sur verre opale blanc
  • Certificat de précision NIST inclus

Les Mires de Distorsion à Fréquence Fixe sont utilisées pour résoudre le facteur de distorsion souvent gênant dans les applications de mesure. Il est important de noter qu'aucune information sur l'objet n'est perdue, mais simplement déplacée dans l'image lorsque la distorsion se produit. En utilisant ces mires, on peut facilement déterminer la ‘somme’ précise de distorsion présente et la retirer des mesures. Le centre du point peut être localisé en utilisant l'analyse centroïde dans le logiciel de mesure. Pour accommoder la variété de logiciels d'analyses d'images et d'applications, nous offrons des mires à fréquence fixe et à fréquence variable. Les Mires de Distorsion à Fréquence Fixesont disponibles en plusieurs options, chacune offerte avec une combinaison spécifique de taille de point/fréquence de point. Choisissez une mire en fonction de votre champ de vision ou vos besoins de résolution/précision. Ces mires sont disponibles soit en chrome sur verre flotté soit en chrome sur verre opale blanc pour accommoder les applications de transmission ou réflexion respectivement. Inclus dans l'emballage est un certificat NIST sérialisé selon MIL-STD-45662A.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer