Câble GigE Cat 5e à Connexion RJ45, longueur de 10 m

×
Stock #63-864 En Stock
×
- +
€20,00
Qté 1+
€20,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory
Longueur du Câble (m):
10
Connecteur:
GigE Cat 5
Longueur (Pieds):
32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Longueurs de Câbles GigE vont Jusqu'à 20m
  • Circuits de Capture Disponibles pour PCI et PCI-E

Les avantages des Câbles GigE sont leurs longueurs et la simplicité d'installation. Les câbles GigE peuvent atteindre les 100m de longueur, ceci étant utile pour des applications où l'ordinateur nécessite d'être très éloigné de la caméra. De plus longues distances sont possibles à l'aide de routeurs et commutateurs réseau GigE. L'installation du système est grandement simplifiée en utilisant des composants de réseau fréquemment utilisés sur les ordinateurs. Les Câbles CAT-6 SSTP GigE sont capables d'atteindre des taux allant jusqu'à 600MHz.

Les Câbles GigE et Circuits de Capture sont compatibles avec notre sélection de Caméras GigE. Tous les câbles se composent de la connexion standard RJ45.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer