0,19X, Objectif Télécentrique à Haute Résolution, Illumination In-Line

×
Stock #65-026 3-4 jours
×
- +
€4.240,00
Qté 1+
€4.240,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
46.9mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.017
Pouvoir de Résolution, Espace Image (μm):
4.00
Tolérance Distance de Travail (mm):
±3.00
Remarque:
Magnification Tolerance %: ±3
Type:
Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG:
0.19X
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
110.00
Monture:
C-Mount
Style:
In-Line Illumination
Ouverture (f/#):
f/6
Distorsion (%):
≤0.02
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles:
1/4" (0.312")
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour une Imagerie à Haute Résolution
  • Port d’Illumination In-Line (Ferrule de 0.312”)
  • Capteur Max 2/3”

Cette famille d’objectifs télécentriques à haute résolution fut conçue pour permettre une illumination in-line, les rendant idéaux pour des applications nécessitant une intense et directe illumination. Le port coaxial accepte des fibres ¼” avec un diamètre de ferrule de 0.312”, qui se connectent sur notre large sélection de guides lumineux et illuminateurs.

Les objectifs se composent d’un filetage standard Monture C se connectant à la majorité des caméras 2/3” utilisées en vision industrielle. Conçus pour avoir ≤0.05% de distorsion, ces objectifs sont idéaux pour des applications exigeantes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer