• Mon Compte
  • 0

Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série HP

Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série HP
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série HP
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série HP
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série HP
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série HP
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série HP
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série HP

M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens, #34-236

8.5mm Focal Length, #68-215

35mm Focal Length

16mm Focal Length

12mm Focal Length

25mm Focal Length

  • Conception à Haute Performance (HP)
  • Résolution jusqu’à 9 Mégapixel à travers tout le Champ
  • Boîtier Robuste idéal pour l’Automatisation d’Usine

Nos objectifs à distance focale fixe de la série HP de TECHSPEC® sont conçus pour les hautes exigences des applications d’automatisation et d’inspection d’usines. Nos objectifs de 2/3" sont parfaits pour l’utilisation sur des capteurs hauts-de-gamme qui nécessitent une résolution de 145 lp/mm. Pour des capteurs plus larges, les objectifs de 12 mm, 16 mm, 25 mm et 35 mm sont compatibles avec des formats de capteurs de jusqu'à 1", tandis que l'objectif de 50 mm est compatible avec des formats de capteurs de jusqu'à 4/3". Tous les objectifs de la série HP sont munis d’anneaux de blocage de mise au point et d'iris avec des vis de blocage permettant d'empêcher tout ajustement non désiré, et possèdent un filetage frontal pour l’intégration de filtres optiques standard pour une plus grande polyvalence. Ayant été conçus en considérant le plus haut niveau de performance de vision industrielle, ces objectifs offrent un rapport qualité-prix attirant et sont disponibles en de nombreuses distances focales et tailles de capteurs.

Spécifications

Filetage:
C-Mount
Type:
Fixed Focal Length Lens

LOADING PRODUCTS...
Caractéristiques d'Exportation

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram