Objectifs Relai

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Paires Achromatiques de Monture C Paires Achromatiques de Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conceptions de Monture C pour une Intégration Facile dans des Applications d'Imagerie
  • Disposent d'un Diaphragme Intégré pour un Contrôle Accru du Flux de Lumière
  • Idéales pour les applications de Relais ou de Projection
Paires Achromatiques Montées Paires Achromatiques Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Diamètre de 15 ou 30 mm
  • Lentilles traitées AR
  • Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles 
Paires Achromatiques Proche IR Montées Paires Achromatiques Proche IR Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 30mm de Diamètre Conçus pour des Applications Proche IR
  • Optimisés pour des Rapports de Grossissement Variables
  • Idéaux pour des Applications d'Intégration en OEM
Assemblées Relais Montées Assemblées Relais Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimisés pour imagerie 1:1
  • Versions f/4 et f/8 disponibles
Triplets Achromatiques Steinheil TECHSPEC<sup>®<sup> Triplets Achromatiques Steinheil TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Les Objectifs Relais sont utilisés pour élargir les systèmes d'imagerie ou inverser les images dans l'utilisation de toute une gamme d'applications d'imagerie dont la microscopie, l'inspection, ou les sciences de la vie. Ils utilisent des rangées ou des objectifs d'imagerie placés derrière des oculaires de manière à augmenter la longueur des systèmes d'imagerie, comme dans les microscopes, les endoscopes, ou lorsque la proximité d'un objet observé n'est pas possible. Les Objectifs Relais peuvent également être utilisés pour inverser une image derrière l'oculaire d'un système d'imagerie, pour une visualisation appropriée. Ils sont disponibles dans une large gamme d'options adaptées à un certain nombre de besoins relais.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer