Adaptateur Angle Droit (M46 x 0,75)

Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928

Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928

×
Stock #66-928 En Stock
×
- +
€205,00
Qté 1+
€205,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Filetage Filtre:
M46 x0.75
Diamètre Externe (mm):
48
Filetage:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M46 x 0.75
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 800
Type:
Lens Accessory
Traitement:
Anti-Reflection Coating
Construction:
Black Anodized Ring
Type of Mount:
Rotating

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compatible avec des Filetages Allant de M25.5 à M46
  • Faces du Prisme sont Traitées AR alors que les Faces sur le Côté sont Dépolies et Noircies

Cet Adaptateur à Angle Droit possède une conception à prisme et d'une monture M46 qui s'adapte facilement aux objectifs avec des filetages allant de M25.5 à M43 à l'aide d'une bague adaptatrice (vendu séparément). Il est complètement ajustable sur un angle de 360° et inclut un écrou de blocage permettant le positionnement de l'assemblée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer