Module InFocus pour Zeiss ICS

InFocus Module for Zeiss ICS, #33-138

×
Stock #33-138 Contact
×
- +
€2.890,00
Qté 1+
€2.890,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur (mm):
73.00
Type:
Fixed Magnification Lens
Objectifs Compatibles:
Zeiss ICS

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Permettent la Focalisation Optique Dynamique et Réduisent l'Aberration Sphérique
  • Compatibles avec Tous les Objectifs Corrigés à l'Infini
  • Correspondance des Couleurs sur les Objectifs des Grandes Marques

Les Systèmes de Focalisation Optique Dynamique InFocus™ sont utilisés avec des microscopes pour permettre la focalisation optique dynamique et réduire de manière significative l'aberration sphérique causée par l'épaisseur du verre protecteur ou le liquide de suspension de l'échantillon. Ces systèmes de focalisation optique dynamique éliminent tout besoin d'avoir des bagues de correction et une activation informatique coûteuse. Ils permettent également la micromanipulation du microscope et peuvent être intégrés avec des objectifs corrigés à l'infini. Les variations dans le grossissement sont minimes sur toute la gamme de translation de focalisation. Les modules du Système de Focalisation Optique Dynamique InFocus™ sont à couleur corrigée pour les objectifs Mitutoyo, Achrovid, Zeiss, Leica, Nikon, ou Olympus et peuvent être connectés aux microscopes de la plupart des grandes marques, à l'aide d'une série d'adaptateurs sur pied (vendus séparément).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer