Objectifs Compacts HD InfiniFlex™

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
  • Plusieurs Options Disponibles en Associant des Corps à des Amplificateurs
  • Luminosité et Résolution Élevées avec un NA de 0,13
  • Distance de Travail Normalisée à 20 mm

Les Objectifs Compacts HD InfiniFlex™ sont des objectifs d’imagerie micro à haute performance qui ont été conçus pour optimiser la résolution du système. Ces objectifs supportent des capteurs de format allant jusqu'à 2/3" et présentent un modèle en attente de brevet très facile à utiliser. Il vous suffit de choisir un bâti et un amplificateur en option, pour atteindre des grossissements allant de 2X à 12X. La version PLAN 2X est prévue spécifiquement pour augmenter l'imagerie plein champ. Pour les applications nécessitant un éclairage à fond clair ou noir, un Adaptateur d’Anneau Lumineux de 21 mm est disponible et permet de déplacer l’anneau lumineux le long du bâti de l’objectif de 15 mm de diamètre, pour permettre un éclairage angulaire intégral. Une bague d’arrêt peut aussi être utilisée pour insérer un filtre de 20 mm entre l’objectif et la caméra. Étant donné que les Objectifs Compacts HD InfiniFlex™ partagent des dimensions similaires aux Objectifs d’Imagerie InfiniStix™, les deux objectifs peuvent être utilisés ensemble pour parvenir à des hautes résolutions et à une profondeur de champ accrue.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer