Unité de Microscope Vidéo de Monture C (UV-NIR), 355-532-1064 nm

×
Stock #66-618 Contact
×
- +
€3.665,00
Qté 1+
€3.665,00
Qté 2+
€3.413,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Filetage:
(6) M4 threaded holes, on 27mm centers
Objective Thread: M26 x 0.706
Longueur d'Onde (nm):
355.00 & 532 & 1064 (UV-NIR)
Tube Length (mm):
200.00
Remarque:
Objective Required
Type:
Fixed Magnification Lens
Distance Focale FL (mm):
200.00
Taille maximale du capteur:
2/3"
Monture:
C-Mount
Style:
In-Line Illumination
Grossisse-
ment:
1X

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Simple Connexion à Monture C pour des Objectifs Corrigés à l'Infini
  • Conception Compacte pour une Simple Intégration dans des Systèmes
  • Capteur Max 2/3”
  • Port d'Illumination In-Line 14mm
  • Filetage Objectif M26 x 0.706

L'Unité Vidéo Microscopique à Monture C connecte un Objectif Corrigé à l'Infini M26 x 0.706 à une caméra de monture C, pour une simple configuration d'un système d'imagerie à fort grossissement. La conception se connecte au filetage standard M26 x 0.706 présent sur de nombreux objectifs corrigés à l'infini et maintient la distance focale de 200mm donnant un grossissement 1X lors de l'utilisation d'objectifs corrigés à l'infini. Le Microscope Vidéo possède également un port d'illumination in-line éliminant le besoin d'un éclairage sous l'objectif, ou illumination hors axe. Un iris ajustable sur le port d'illumination in-line permet un contrôle précis de la somme lumineuse entrant le système, contrôlant les niveaux d'illumination sans altérer les paramètres de la caméra. L'Unite Vidéo Microscopique possède un capteur max 2/3" pour haute résolution, capteurs plus sensibles qui sont nécessaires dans des applications telles qu'en microscopie fluorescente. L'unité est montable vis 6 tous de filetage M4, sur centres 27mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer