5X Infinity Achrovid Microscope Objective

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #55-790 3-4 jours
×
- +
€495,00
Qté 1+
€495,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
1.28mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
1.80mm
Ouverture Numérique NA:
0.12
Filetage:
M26 x 36 TPI
Poids (g):
96
Pouvoir de Résolution (μm):
2.8
Fabricant:
Infinity
Type:
Microscope Objective
Distance Focale FL (mm):
40.00
Profondeur de champ (μm):
16.00
Distance de Travail (mm):
37.00
Style:
Infinity Corrected
Grossisse-
ment:
5X

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectifs de Microscope Dédiés pour la Vidéo
  • Distance de Travail de 37 mm et 17,3 mm
  • Conçus pour Etre Utilisés en Parallèle avec d'Autres Produits Infinity

Cette nouvelle série développée par Infinity Achrovid™ est un complément à très bon marché par rapport aux Objectifs traditionnaux Mitutoyo à Longue Distance de Travail. Tous les objectifs Achrovid™ possèdent une distance de travail de 17,3 mm ou 37 mm et un filetage M26 Whitworth couramment utilisé en industrie. Ils sont compatibles, via un adaptateur, avec le système d' Assemblée In-Line InfiniTube™.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer