Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

×
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Idéaux pour la vision industrielle à un prix économique
  • Distances focales de 5 mm à 75 mm

Nos Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe sont conçus pour l'imagérie a´haute résolution. Ces objectifs sont idéaux pour des applications de vision industrielle soumises aux contraintes d’espace exigeantes. Les objectifs complémentent la résolution de nombreuses caméras MégaPixels aux formats ½” ou 2/3". Une faible distorsion et une haute résolution permettent ces objectifs à prix économique de produire un contraste élevé par rapport aux standard CCTV et objectifs compacts. Les Objectifs MegaPixel à Distance Focale Fixe sont disponibles pour des longueurs focales allant de 5 à 75 mm. Les vis de verrouillage de la focalisation et de l’iris manuels permettent d'utiliser ces objectifs dans des environnements à fortes vibrations. Les applications typiques comprennent l'automatisation industrielle, l’inspection et le travail macro.

Remarque : Pour l'objectif #64-869 de 75 mm FL, retirez la vis de blocage de la mise au point pour focaliser au-delà de 1,2 m.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer