Objectifs P-Iris Haute Définition

×
  • Modèle Haute Résolution pour une Imagerie de 5 MégaPixels
  • Contrôle du Moteur Pas-à-pas P-Iris pour une Meilleure Répétabilité
  • Couvrent un Capteur Entier de 2/3" avec Plusieurs Distances Focales en Option

Les Objectifs P-Iris Haute Définition sont conçus pour maintenir la haute qualité d’image tout en s’adaptant facilement aux variations de l’éclairage. Chaque objectif dispose d’un diaphragme motorisé pas-à-pas permettant de régler précisément le débit de lumière ou de faire varier les paramètres de profondeur de champ de l’objectif. Ces objectifs sont également compatibles avec une monture C pour faciliter l’intégration de la caméra. Les objectifs P-Iris Haute Définition sont parfaits pour une large gamme d’applications de vision industrielle en intérieur ou extérieur, notamment pour le suivi, le contrôle ou la sécurité routière.

Remarque : Ces objectifs doivent être couplés à une caméra qui dispose d'un contrôle P-Iris, y compris les Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer