28 mm Dist. Foc., Objectif de Monture F pour capteurs de 46 mm

×
Stock #85-190 3-4 jours
×
Produits similaires
×
- +
€1.875,00
Qté 1+
€1.875,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
485.00
Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
98.00
Filetage Filtre:
M72 x 0.75
Diamètre Max. (mm):
75.0
Poids (g):
500.00
Cercle Image Max. (mm):
43.30
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
63.2°
Type:
Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm):
28.00
Taille maximale du capteur:
35mm (43.3mm Image Circle)
Distance de Travail (mm):
300 - ∞
Monture:
F-Mount
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/16
Distorsion (%):
<-0.2
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
  • Optimisés pour les courtes distances de travail pour les applications de vision industrielle
  • Distances focales de 28 mm à 50 mm

Optimisées pour de courtes distances de travail, les Objectifs de Monture F Grand Format 46 mm sont conçus pour couvrir des capteurs standards de 35 mm. Présentant une faible distorsion, une focalisation et un iris verrouillables, les objectifs de monture F grand format 46 mm sont adaptés aux caméras 4000 pixels à balayage linéaire sur toute une gamme d'applications en vision industrielle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer